IS-mA1

Avisadores acústicos de la serie IS-Mini 102 dB(A)
  • alarma acústica muy económica
  • certificados para su uso en las zonas Ex 0, 1 y 2
  • diseño compacto con un diámetro de sólo 88 mm
  • avisador acústico operado a través de barreras zener o aisladores galvánicos certificados
  • 49 tonos sonoros a 102 dB(A)
  • muy bien equipados para sistemas de alarma de incendios y control directo debido a su bajo consumo de energía
  • avisador acústico con autosincronización para una percepción clara del tono
  • 2 tonos diferentes controlables de manera externa
  • control de volumen
  • disponible también como dispositivo certificado para minería (IM1 EEx ia)

Aquí encontrará las barreras zener adecuadas

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Con certificación EN 54-3

sistema de protección

funciona entre +60 / –40 °C

Datos técnicos

Datos eléctricosIS-mA1
Tensión nominal24 V CC
Margen de operación16–28 V
Consumo de corriente nominal25 mA (típico para la conexión a 24 V CC a través de una barrera zener 28 V / 300 Ω)

La energía debe conectarse a través de una barrera zener (máx. 28 V CC, 93 mA CC, 0,66 W) o un aislador galvánico, especificado por el certificado del sistema.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 2,4 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoIS-mA1
Tensión nominal24 V CC
Número de artículo32034800000