BExCS110-05D

Combinaciones avisador acústico/luz flash

Dispositivos de combinación para alarmas visuales y acústicas

  • categorías 2G (zonas 1 y 2), 2D (zonas 21 y 22)
  • cubierta protectora de acero inoxidable y soporte de montaje de acero inoxidable para posicionamiento en 360°
  • reflejo de luz sumamente intenso gracias al destello de xenón de 5 julios
  • 32 tonos diferentes incl. tono DIN, conforme a UKOOA/PFEER, 2 tonos controlables de manera externa (a través de positivo o negativo en la versión CC) (tabla de tonos en las descargas del producto)
  • la luz flash y el avisador acústico se pueden controlar por separado
  • frecuencia de destello sincronizada (1 Hz) o modo de destello alternante durante el funcionamiento del sistema
  • altamente resistente a la corrosión y adecuado para los entornos más duros
  • volumen ajustable (excepto en la versión 12 V CC)
  • la luz flash es sensible a vibraciones, impactos y choques
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

Datos técnicos

Datos eléctricosBExCS110-05D avisador acústico
Tensión nominal230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Consumo de corriente nominal56 mA110 mA130 mA265 mA195 mA
Datos eléctricosBExCS110-05D luz parpadeante
Tensión nominal230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación±10 %±10 %42–54 V20–28 V10–14 V
Consumo de corriente nominal55 mA140 mA180 mA300 mA750 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506626_Rev08_Mar24_BExCS.pdf pdf 41 KB Download
Manual BExCS 110-05D-P_30080-014e_de-en.pdf pdf 1,5 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 1,8 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 270 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

Tabla de tonos

  • inglés
pdf 1,4 MB Descargar

Certificación EX-ATEX

  • inglés
pdf 2,4 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoBExCS110-05D
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC
rojoNúmero de artículo320741050003207415500032074805000

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Señalización visual y acústica

    La luz estroboscópica parpadeante y el potente avisador acústico proporcionan mejor alarma y mayor seguridad.

  2. 2

    Certificación ATEX para las zonas 1 y 2

    Satisface los requisitos para los dispositivos de categoría 2G y 3G en áreas peligrosas, con versiones adicionales para las zonas 21 y 22 (dispositivos de categoría 2D y 3D).

  3. 3

    Señalización independiente

    Las salidas visuales y de señal acústica se pueden controlar por separado.

  4. 4

    Selección de 32 tonos

    Una amplia selección de tonos únicos, muchos en conformidad con los requisitos internacionales. Tres niveles de control de tono para la diferente señalización de eventos específicos.

  5. 5

    Potente avisador acústico electrónico

    La intensidad de presión acústica de salida de 110 dB(A) proporciona cobertura de alarma en áreas amplias, tanto interiores como exteriores.

  6. 6

    Alta clasificación IP

    Las condiciones del entorno agresivas o la lluvia torrencial no pueden dañar el dispositivo, debido a las superficies resistentes y al recinto con alta clasificación IP.

  7. 7

    Estructura robusta

    El alojamiento duradero de aluminio fundido y la cubierta de protección de acero inoxidable soportan agua salada y otras sustancias corrosivas para ambientes marinos e industriales exigentes.

  8. 8

    Montaje sencillo

    El soporte de acero inoxidable facilita la instalación en cualquier orientación.

  9. 9

    Destello sincronizado

    Soporta destellos de 1 Hz simultáneos o alternos para dispositivos múltiples conectados en serie.

  10. 10

    Luz estroboscópica parpadeante

    La energía del destello de 5 julios proporciona percepción visual en áreas amplias. El tubo de destello de xenón es resistente a golpes y vibraciones, mientras que la cubierta de acero inoxidable protege contra los impactos de objetos extraños.