IS-mC1

Combinación luz LED intermitente/avisador acústico
  • alarma visual y acústica muy económica
  • certificado para su uso en las zonas Ex 0, 1 y 2
  • diseño compacto con un diámetro de sólo 88 mm
  • alarma operada a través de barreras zener o aisladores galvánicos certificados
  • 49 tonos sonoros a 102 dB(A); LED superbrillantes en rojo, verde, azul y amarillo/ámbar para todas las aplicaciones
  • control de volumen
  • las señales pueden actuar por separado
  • muy bien equipada para sistemas de alarma de incendios y control directo debido a su bajo consumo de energía
  • avisador acústico con autosincronización para una percepción clara del tono
  • 2 tonos diferentes controlables de manera externa

Aquí encontrará las barreras zener adecuadas.

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

funciona entre +60 / –40 °C

Datos técnicos

Datos eléctricosIS-mC1
Tensión nominal24 V CC
Margen de operación16–28 V
Consumo de corriente nominal48 mA¹

1 típico para la conexión a 24 V CC a través de una barrera zener 28 V / 300 Ω. La energía debe conectarse a través de una barrera zener (máx. 28 V CC, 93 mA CC, 0,66 W) o un aislador galvánico, especificado por el certificado del sistema.

Escoja su LED en uno de los siguientes colores: amarillo/naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 2,4 MB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 79 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoIS-mC1
Color LEDTensión nominal24 V CC
amarillo/naranjaNúmero de artículo32035804000
rojoNúmero de artículo32035805000
verdeNúmero de artículo32035806000
azulNúmero de artículo32035807000