| Datos eléctricos | BExBG05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Consumo de corriente nominal | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 300 mA | 750 mA | |
| Datos eléctricos | BExBG10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Consumo de corriente nominal | 110 mA | 250 mA | 340 mA | 660 mA | 1450 mA | |
| Datos eléctricos | BExBG15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | |
| Consumo de corriente nominal | 170 mA | 360 mA | 480 mA | 860 mA | |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.