| Datos eléctricos | CC | CWB-ATEX | |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 60–80 V CC | 12–48 V CC | |
| Margen de operación | ±10 % | ±10 % | |
| Consumo de corriente nominal | 0,11–0,13 A | 0,5–0,3 A | |
| Datos eléctricos | CA | CWB-ATEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 110–127 V CA | 42-48 V CA | 24–42 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | |
| Consumo de corriente nominal | 0,08 A | 0,11 A | 0,3 A | 0,5–0,3 A | |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.