| Datos eléctricos | IS-mB1 | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 24 V CC | |
| Margen de operación | 16–28 V | |
| Consumo de corriente nominal | 25 mA 1 | |
1 típico para la conexión a 24 V CC a través de una barrera zener 28 V / 300 Ω. La energía debe conectarse a través de una barrera zener (máx. 28 V CC, 93 mA CC, 0,66 W) o un aislador galvánico, especificado por el certificado del sistema.
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro con LED rojo, amarillo/naranja, azul o verde.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.