| Datos eléctricos | CA | WBL-M | |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 42 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Margen de operación | 185–242 V | 37–47 V | |
| Consumo de corriente nominal | 0,07 A | 0,50 A | |
| Datos eléctricos | CC | WBS-M | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Margen de operación | 40–57 V | 18–35 V | 10–15 V | |
| Consumo de corriente nominal | 0,18 W | 0,25 A | 0,60 A | |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.