WBL/WBS

Luces de flash de advertencia 5 julios

La luz flash clásica

  • sólido alojamiento metálico
  • de uso universal
  • alojamiento y soporte de fijación fabricados de sólido aluminio anodizado
  • unas condiciones del entorno agresivas o la lluvia torrencial no pueden dañar la luz
  • lente a prueba de impactos
  • adaptada de manera ideal para entornos industriales exigentes
  • tubo de destello sujeto adicionalmente mediante una abrazadera de acero
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosCAWBL
Tensión nominal230 V CA110 V CA48 V CA24 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación185–255 V90–135 V40–54 V20–30 V
Consumo de corriente nominal0,07 A0,1 A0,47 A0,77 A
Datos eléctricosCCWBS
Tensión nominal60 V CC48 V CC24 V CC12 V CC
Margen de operación50–72 V40–60 V18–35 V10–15 V
Consumo de corriente nominal0,13 A0,18 A0,25 A0,6 A

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
WBL 230 AC YE pdf 40 KB Download
WBL 230 AC YE pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 290 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 720 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoWBL
Color de lenteTensión nominal230 V CA110 V CA
amarilloNúmero de artículo2100310300021003163000
naranjaNúmero de artículo2100310400021003164000
rojoNúmero de artículo2100310500021003165000
Detalles del pedidoWBS
Color de lenteTensión nominal60 V CC24 V CC
amarilloNúmero de artículo2100365300021003803000
naranjaNúmero de artículo2100365400021003804000
rojoNúmero de artículo2100365500021003805000