Ventilatore interno armadio
PEF 180
- Robusto: Alloggiamento e staffe in acciaio
- Variabile: Può essere regolato ad ogni angolo
- Sottile: adatto anche in spazi limitati
- Per lunghe file di quadri elettrici che vengono raffreddati con una sola unità.
- Tutte le applicazioni industriali.
- Distribuzione dell'aria fredda nell'armadio elettrico.
- Utilizzato principalmente in combinazione con unità di raffreddamento o scambiatori di calore aria/acqua.
| Prodotto | codice articolo |
|---|---|
| PEF 180 staffa di montaggio 230 V AC | 18110000000 |
| PEF 180 staffa di montaggio 115 V AC | 18110000001 |
| PEF 180 staffa di montaggio 24 V DC | 18110000002 |