• Massimo rapporto potenza/dimensioni – Ingombro ridotto
• Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (-40..+70 °C) – Impiego globale
• Grado di protezione IP67/NEMA 4X – Adatto per applicazioni esterne in ambienti gravosi
• Struttura in acciaio inox V4A – Elevata resistenza alla corrosione e perfetta integrazione estetica con armadi in acciaio inox
• Funzionamento indipendente dalla posizione – Possibilità di montaggio versatili
• Elevata resistenza a urti e vibrazioni – Adatto per applicazioni mobili
• Riscaldamento e raffreddamento in un unico dispositivo – Nessun riscaldatore aggiuntivo necessario
• Climatizzazione senza F-Gas – Soluzione sostenibile e a prova di futuro

Raccomandazione per il passaggio tra modalità di raffreddamento e riscaldamento, nonché per un funzionamento ottimale ed efficiente dal punto di vista energetico del dispositivo Peltier: termostato Pfannenberg FLZ 700.

Dati tecnici

DatiPCM 55
Tensione nominale ±10 %24V DC
Capacità refrigeranteA35/A3556 W
Capacità di riscaldamento84 W
Temperatura ambiente-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Interruttore di sicurezza temperaturaInterruttore bimetallico NC, 250 V AC 5 A, 24 V DC 10 A
L’allarme può essere configurato come spegnimento di sicurezza o come segnalazione di guasto
Gradi di protezione
secondo EN 60529
IP 67verso l’armadio elettrico
se utilizzato secondo le indicazioni del produttore
Coperturaacciaio inox - 1.4404 - V4A

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity CE PCM pdf 49 KB Download
Conformity UKCA PCM pdf 33 KB Download
Conformity FLZ 700 pdf 36 KB Download
Manual PCM pdf 2,2 MB Download
Manual FLZ 700 pdf 300 KB Download
30560-901.STEP STEP 13 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 520 KB Download

3D-models

  • inglese
zip 2,0 MB Download

Flyer Peltier

  • inglese
pdf 880 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordine PCM 55
Codice articolo (cella Peltier) 15365580025
Codice articolo (termostato adatto FLZ 700) 17270802070