DTI/DTS 6201

Condizionatori Green Series 1200W

DTI: per il montaggio ad incasso parziale del condizionatore sulla porta o un lato dell'armadio elettrico
DTS: per il montaggio esterno del condizionatore sulla porta o un lato dell'armadio elettrico

  • Massima efficienza energetica per un notevole risparmio in consumi e la riduzione dei costi operativi
  • Dotato di refrigerante conforme alla normativa F-Gas e con una significativa riduzione della quantità di refrigerante
  • Certificato UL secondo la norma UL 60335
  • Ampia distanza tra le bocchette di aspirazione e di scarico, circolazione sicura all'interno dell'armadio elettrico grazie al lungo percorso dell'aria, in grado di eliminare i punti caldi
  • Eccezionale facilità di manutenzione
  • Connessione RS485 con protocollo Modbus di serie nella versione CON per una perfetta integrazione con i macchinari
  • Porta di servizio per un facile recupero delle impostazioni dei parametri e della cronologia (è necessario il software Pfannenberg Control-Center)
  • Filtro opzionale (facile da installare a posteriori – senza attrezzi)

F-gas ready coolant

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montaggio semi-incassato (DTI)

montaggio laterale (DTS)

grado di protezione

ampia distanza ingresso / uscita

dima come dispositivi A/A | A/W

montaggio senza utensili (DTI)

cambio panno filtrante senza utensili

facilità di manutenzione

UL Listed per il Canada e gli USA

Conformità EurAsian

Customizable

Dati tecnici

DatiDTI 6201DTS 6201
Tensione nominale ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 2~230 V400 V 2~230 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A351200 W
A35/A50750 W
Temperatura ambiente+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
RefrigeranteR513A (GWP 631), 400 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l'armadio elettrico,
se usato come da specifica
Gestione condensaSistema di evaporazione della condensa integrato con troppopieno di sicurezza

1 115 V su richiesta. Le unità da 400 V possono essere portate a 460 V tramite interruttore rapido.

Ulteriori dettagli tecnici e dimensioni sono disponibili nella sezione download in questa pagina sotto la scheda prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Manuali

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Operating instru. DTx 62-6501 pdf 150 MB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 560 KB Download

Cut-out DTI (DXF)

  • inglese
zip 5,4 KB Download

Cut-out DTS (DXF)

  • inglese
zip 5,9 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

3D-model_DTI_STEP

  • inglese
zip 310 KB Download

3D-model_DTS_STEP

  • inglese
zip 300 KB Download

UL_certificates

  • inglese
pdf 280 KB Download

ePLAN macros DTS

zip 1,3 MB Download

ePLAN macros DTI

zip 1,2 MB Download

Dati per l’ordine

Dettagli per l'ordineDTI 6201
VarianteTensione nominale400 V AC230 V AC
Standard ControllerCodice articolo1389921905513899211055
Multi ControllerCodice articolo1389922905513899221055
Dati per l'ordineDTS 6201
VarianteTensione nominale400 V AC230 V AC
Standard ControllerCodice articolo1388921905513889211055
Multi ControllerCodice articolo1388922905513889221055

Opzioni / accessori

AccessoriUnità / confezioneCodice articolo
Adattatore filtro118310000151
Filtro in alluminio118300000149
Filtro in fibra sintetica518300000147
Filtro pieghettato518300000148