DTI/DTS 6201C

Condizionatori Green Series compatti 1000 W
  • Massima efficienza energetica per una significativa riduzione dei consumi e dei costi operativi

  • Riduzione della quantità di refrigerante per un’impronta di carbonio più bassa

  • Certificazione UL conforme alla norma UL 60335 per una pianificazione affidabile nel lungo termine

  • Massima facilità di manutenzione

  • Versione con controllore opzionale dotata di connessione Modbus RTU per una facile integrazione nei macchinari

  • Le unità DTS sono compatibili con quadri da 400 mm

  • Filtro integrabile senza attrezzi in pochi secondi grazie all’accessorio dedicato

F-gas ready coolant

grado di protezione

massima EER / risparmio energetico

facilità di manutenzione

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili (DTI)

montaggio laterale (DTS)

Customizable

Dati tecnici

Dati tecniciDTI 6201CDTS 6201C
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400/460 V 2~230 V400/460 V 2~
Potenza frigorifera
secondo EN 14511
A35/A351000 W
A35/A50780 W
Temperatura ambienteda +15 a +55 °C
RefrigeranteR513A (GWP 631), 300 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso il quadro elettrico
se installato secondo le istruzioni del costruttore
Gestione condensasistema integrato di evaporazione condensa con troppopieno di sicurezza

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operat.instr. DTI/DTS 62/6301C pdf 100 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 480 KB Download

3D-model DTI (STEP)

  • inglese
zip 440 KB Download

3D-model DTS (STEP)

  • inglese
zip 410 KB Download

Cut-out DTI (DXF+PDF)

  • inglese
  • tedesco
zip 77 KB Download

Cut-out DTS (DXF+PDF)

  • inglese
  • tedesco
zip 180 KB Download

ePLAN macros

zip 8,5 MB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 350 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dati per l’ordine

Dettagli per l’ordine  DTI 6201C
Modello Tensione nominale 230 V AC 400/460 V AC
Display Codice articolo 13898251055 13898259055
LED Codice articolo 13898241055 13898249055
Dettagli per l’ordine  DTS 6201C
Modello Tensione nominale 230 V AC 400/460 V AC
Display Codice articolo 13888251055 13888259055
LED Codice articolo 13888241055 13888249055