DTI/DTS 6301C

Condizionatori Green Series compatti 1500 W
  • Massima efficienza energetica per una notevole riduzione dei consumi e dei costi operativi

  • Riduzione del refrigerante per diminuire l’impronta di carbonio

  • Certificazione UL conforme alla norma UL 60335, ideale per una pianificazione a lungo termine

  • Massima facilità di manutenzione

  • Versione con controllore opzionale con connessione Modbus RTU per una facile integrazione nei macchinari

  • Le unità DTS sono compatibili con quadri da 400 mm

  • Filtro integrabile senza attrezzi in pochi secondi grazie all’accessorio dedicato

F-gas ready coolant

operating temperature

grado di protezione

massima EER / risparmio energetico

facilità di manutenzione

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili (DTI)

montaggio laterale (DTS)

Customizable

Dati tecnici

Dati tecniciDTI 6301CDTS 6301C
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400/460 V 2~230 V400/460 V 2~
Potenza frigorifera
secondo EN 14511
A35/A351500 W
A35/A501200 W
Temperatura ambienteda +15 a +60 °C
RefrigeranteR513A (GWP 631), 400 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso il quadro elettrico
se installato secondo le istruzioni del costruttore
Gestione condensasistema integrato di evaporazione condensa con troppopieno di sicurezza

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operat.instr. DTI/DTS 62/6301C pdf 100 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 480 KB Download

3D-model DTI (STEP)

  • inglese
zip 440 KB Download

3D-model DTS (STEP)

  • inglese
zip 410 KB Download

Cut-out DTI (DXF+PDF)

  • inglese
  • tedesco
zip 77 KB Download

Cut-out DTS (DXF+PDF)

  • inglese
  • tedesco
zip 180 KB Download

ePLAN macros

zip 8,5 MB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 350 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dati per l’ordine

Dettagli per l’ordine  DTI 6301C
Modello Tensione nominale 230 V AC 400/460 V AC
Display Codice articolo 13898351055 13898359055
LED Codice articolo 13898341055 13898349055
Dettagli per l’ordine  DTS 6301C
Modello Tensione nominale 230 V AC 400/460 V AC
Display Codice articolo 13888351055 13888359055
LED Codice articolo 13888341055 13888349055