DTI/DTS 6X1E

Condizionatori multicapacitivi a inverter 1000–2800 W

DTI: per il montaggio parzialmente incassato su porta o laterale
DTS: per il montaggio su porta o laterale

  • grazie all'innovativa tecnologia brushless a corrente continua è possibile ottenere un indice di efficienza energetica (EER) molto elevato, maggiore di 6
  • Controller XC: l’unità operativa sviluppata appositamente per questa serie consente la comunicazione tra il condizionatore e il sistema di comando della macchina, nonché l'integrazione nei processi produttivi.
  • l'ampia distanza tra l'uscita di aria fredda (parte inferiore) e l'ingresso di aria calda (parte superiore) ne ha migliorato la circolazione a livello aerodinamico impedendo così la formazione di punti caldi
  • manutenzione semplice
  • filtro opzionale (aggiungibile a posteriori)
  • interfaccia di comunicazione per integrare il condizionatore nel sistema di controllo di sistema esistente, anche in cloud

montaggio semi-incassato (DTI)

montaggio laterale (DTS)

grado di protezione

massima EER / risparmio energetico

alte prestazioni a temperatura elevata

connettività

ampia distanza ingresso / uscita

dima come dispositivi A/A | A/W

montaggio senza utensili

cambio panno filtrante senza utensili

facilità di manutenzione

Dati tecnici

DatiDTI 6X1EDTS 6X1E
Capacità frigoriferasi adatta automaticamente
al carico termico
1000–2800 W
Tensione nominaleAC 50/60 Hz
230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %
Capacità frigoriferaA35/A203300 W
Capacità frigorifera
secondo EN 14511
A35/A352800 W
A35/A502100 W
Corrente di spuntonessun picco di avvio
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 1100 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l'armadio elettrico,
se usato come da specifica
Gestione condensaSistema di evaporazione della condensa integrato con troppopieno di sicurezza

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 6XxE pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf pdf 35 KB Download
Op. instr. DTx 6X1E 400V X-Ser pdf 82 MB Download
Op. instr. DTx 6X1E 230V X-Ser pdf 66 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 890 KB Download

Modello 3D DTI (STEP)

  • inglese
zip 610 KB Download

Modello 3D DTS (STEP)

  • inglese
zip 590 KB Download

Cut-out DTI (DXF)

  • inglese
dxf 130 KB Download

Cut-out DTS (DXF)

  • inglese
dxf 160 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTI 6X1EDTS 6X1E
VarianteTensione nominale230 V400/460 V230 V400/460 V
Controller XCCodice articolo13897331555138973325551388733155513887332555

Benefici del prodotto

  1. 1

    Dimensionamento semplificato

    Grazie alla regolazione della velocità estremamente efficiente, ogni unità copre un'ampia gamma di potenza. Viene quindi assicurata una grande sicurezza nell'ambito della progettazione.

    (1) DTI 6X1E con una gamma di prestazioni di 1.000–2.800 W.
    (2) DTI 6X2E da 2.000 a 4.500 W

    Una gamma di potenza di 1.000-4.500 W in sole due unità! 

  2. 2

    Tecnologia BLDC a elevata efficienza

    Grazie alla tecnologia innovativa brushless a corrente continua è possibile ottenere un indice di efficienza energetica (EER) molto elevato, maggiore di 6. Pertanto, il raffreddamento avviene con una precisione elevata entro una gamma di tolleranza molto ristretta.

  3. 3

    Modbus

    Interfaccia di comunicazione “Modbus” per integrare il condizionatore nel controllo esistente della macchina o in una soluzione cloud.

  4. 4

    Controller XC

    L’unità operativa sviluppata appositamente per questa serie consente la comunicazione tra il condizionatore e il sistema di comando della macchina, nonché l'integrazione nei processi produttivi.

  5. 5

    Lungo passaggio per l'aria

    L'ampia distanza tra l'uscita di aria fredda (parte inferiore) e l'ingresso di aria calda (parte superiore) ha migliorato la circolazione a livello aerodinamico nell’armadio elettrico, impedendo così la formazione di punti caldi in componenti sottoposti a sollecitazioni particolarmente elevate.

  6. 6

    Tecnologia cloud

    La soluzione cloud sviluppata in collaborazione con Telekom Deutschland permette l'accesso via browser ai dati dell'unità in tempo reale e il salvataggio e l'analisi dei dati di registro.