| Dati | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità frigorifera | regolata | 2000–4500 W | |||
| Tensione nominale ¹ | AC 50/60 Hz | ||||
| 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
| Capacità frigorifera | A35/A20 | 4800 W | |||
| Capacità frigorifera secondo EN 14511 | A35/A35 | 4500 W | |||
| A35/A50 | 3100 W | ||||
| Corrente di spunto | nessun picco di avvio | ||||
| Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 1950 g | ||||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica | |||
| Gestione condensa | Sistema di evaporazione della condensa integrato con troppopieno di sicurezza | ||||
DTI/DTS 6X2E
DTI: per il montaggio parzialmente incassato su porta o laterale
DTS: per il montaggio su porta o laterale
- grazie all'innovativa tecnologia brushless a corrente continua è possibile ottenere un indice di efficienza energetica (EER) molto elevato, maggiore di 6
- Controller XC: l’unità operativa sviluppata appositamente per questa serie consente la comunicazione tra il condizionatore e il sistema di comando della macchina, nonché l'integrazione nei processi produttivi.
- l'ampia distanza tra l'uscita di aria fredda (parte inferiore) e l'ingresso di aria calda (parte superiore) ne ha migliorato la circolazione a livello aerodinamico impedendo così la formazione di punti caldi
- manutenzione semplice
- filtro opzionale (aggiungibile a posteriori)
- interfaccia di comunicazione per integrare il condizionatore nel sistema di controllo di sistema esistente, anche in cloud.
Dati tecnici
Download
| Descrizione | Tipo | Dimensione | |
|---|---|---|---|
| Conformity DTx 6XxE | 53 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev00_Sep21_DTI 6xxE.pdf | 37 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf | 35 KB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 400V X-Ser | 88 MB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 230V X-Ser | 75 MB | Download | |
| Short operat. instruction | 970 KB | Download |
Dati per l’ordine
| Dati per l'ordine | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Variante | Tensione nominale | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
| Controller XC | Codice articolo | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 138878325555 |
Benefici del prodotto
-
1
Dimensionamento semplificato
Grazie alla regolazione della velocità estremamente efficiente, ogni unità copre un'ampia gamma di potenza. Viene quindi assicurata una grande sicurezza nell'ambito della progettazione.
(1) DTI 6X1E con una gamma di prestazioni di 1.000–2.800 W.
(2) DTI 6X2E da 2.000 a 4.500 W Una gamma di potenza di 1.000-4.500 -
2
Tecnologia BLDC a elevata efficienza
Grazie alla tecnologia innovativa brushless a corrente continua è possibile ottenere un indice di efficienza energetica (EER) molto elevato, maggiore di 6. Pertanto, il raffreddamento avviene con una precisione elevata entro una gamma di tolleranza molto ristretta.
-
3
Modbus
Interfaccia di comunicazione “Modbus” per integrare il condizionatore nel controllo esistente della macchina o in una soluzione cloud.
-
4
Controller XC
L’unità operativa sviluppata appositamente per questa serie consente la comunicazione tra il condizionatore e il sistema di comando della macchina, nonché l'integrazione nei processi produttivi.
-
5
Lungo passaggio per l'aria
L'ampia distanza tra l'uscita di aria fredda (parte inferiore) e l'ingresso di aria calda (parte superiore) ha migliorato la circolazione a livello aerodinamico nell’armadio elettrico, impedendo così la formazione di punti caldi in componenti sottoposti a sollecitazioni particolarmente elevate.
-
6
Tecnologia cloud
La soluzione cloud sviluppata in collaborazione con Telekom Deutschland permette l'accesso via browser ai dati dell'unità in tempo reale e il salvataggio e l'analisi dei dati di registro.