La lavorazione dei metalli è molto spesso caratterizzata da requisiti speciali per la macchina e i suoi componenti. Il calore e la polvere causano uno stress costante su mandrini, azionamenti, elettronica, ecc. Il raffreddamento di componenti con parti in movimento viene solitamente realizzato utilizzando chiller o acqua di processo, anche con scambiatori di calore a piastre (cold plates). La necessaria climatizzazione dell’elettronica degli armadi elettrici viene invece realizzata da condizionatori affidabili, montati lateralmente o a tetto. I requisiti per un sistema di climatizzazione robusto e ben progettato e la sua manutenzione sono quindi particolarmente elevati.
Ti offriamo soluzioni termiche affidabili in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle tue applicazioni, permettendoti di evitare costosi fermi macchina o danni ai tuoi macchinari.
Scegli la soluzione più idonea all’interno della nostra ampia gamma, per un funzionamento sicuro e una maggiore durata dei componenti protetti: dai ventilatori con filtro ai condizionatori, dagli scambiatori di calore ai refrigeratori.
La crescente soddisfazione dei nostri clienti conferma che la maggior parte delle applicazioni viene soddisfatta al meglio con i nostri prodotti standard, che sono stati ampiamente testati e si sono dimostrati efficienti e robusti. Per le applicazioni con requisiti particolari per il tipo di installazione, il carico di lavoro o le condizioni ambientali (es. temperature elevate, polvere o umidità), offriamo una soluzione su misura. Quest’ultima potrebbe essere già stata sviluppata con successo per applicazioni simili o, in alternativa, potrà essere sviluppata ad hoc insieme a te.
Sfoglia la nostra gamma di prodotti per la gestione termica dei quadri elettrici e il raffreddamento dei fluidi di processo.