EB 180/220 WT

Chiller 18-22 kW
  • temperatura ambiente fino a +50 °C
  • 4 configurazioni standard 
  • soddisfa i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni
  • nuova famiglia di refrigeratori ideata per semplificare la scelta e l'installazione della vostra soluzione di refrigerazione di processo ideale
  • prodotti innovativi di elevatissima qualità
  • progettati con l'impiego di componenti di ultima generazione, con il duplice obiettivo di assicurare le massime performance e un'ottima efficienza energetica

R513A

grado di protezione

UL 508A approval (option)

acqua | acqua/glicole

tecnologia a microcanali

isteresi ridotta

ampio serbatoio

pompa più potente

tecnologia a inverter

facilità di manutenzione

massima EER / risparmio energetico

applicazioni laser

Customizable

Dati tecnici

DatiEB 180 WTEB 220 WT
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacità frigoriferaW18/A3218 / 21.5 kW22 / 26.4 kW
Portata (pompa)48 / 57 l/min52 / 62 l/min
Prevalenza pompa3 bar
Temperatura ambiente+15 … +50 °C
Flusso d'aria¹esterno8000 m³/h
CollegamentoIG1" BSP

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 920 KB Download

Descrizione delle configurazioni standard

  • inglese
pdf 130 KB Download

Dimensioni

  • inglese
pdf 480 KB Download

Schema idraulico

  • inglese
pdf 65 KB Download

Limiti di funzionamento

  • inglese
pdf 180 KB Download

EAC certificate

  • russo
pdf 190 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineconfigurazioneEB 180 WTEB 220 WT
Codice articoloBasic4203180550142032205501
Codice articoloH4203180550242032205502
Codice articoloHS4203180550342032205503
Codice articoloHSP4203180550442032205504
Codice articoloULon request42032205505

Benefici del prodotto

  1. 1

    5 configurazioni standard predefinite

    progettati per applicazioni industriali specifiche e basati sulla nostra esperienza di 60 anni – offrono una soluzione completa per ogni necessità.

  2. 2

    Fluido refrigerante

    Acqua | miscele di acqua/glicole | olio a bassa viscosità. Viscosità max: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnologia MCHX

    L’uso di scambiatori di calore a microcanale per la struttura della spirale del condensatore consente una maggiore efficienza e soluzioni compatte. I filtri dell’aria supplementari permettono intervalli di manutenzione più lunghi.

  4. 4

    Circuito idraulico intelligente

    Interamente non ferroso, può essere usato con acqua deionizzata. Serbatoio di grande capacità con rabbocco dell’acqua, indicatore di livello e manometro sul pannello frontale. Collegamenti idraulici e drenaggio del serbatoio nella parte posteriore. Pompa centrifuga orizzontale di serie che consente una struttura compatta un’elevata affidabilità e un’ampia gamma di prestazioni.

  5. 5

    Condizioni ambientali

    Adatto per temperature ambiente fino a +50 °C.

  6. 6

    Massima efficienza

    Il design ecologico e l’accurata scelta dei componenti principali (compressori, pompe e ventilatori) secondo ErP 2015 assicurano la massima efficienza senza ridurre la prestazione.

  7. 7

    Ecocompatibile

    grazie al refrigerante ad elevata efficienza R410A (R407C per i dispositivi più piccoli).

  8. 8

    Design industriale

    Base multifunzione (antivibrazione, piedini regolabili, pallettizzabile, ruote), 2 pannelli laterali amovibili per un facile accesso ai componenti, inserti filettati sulla parte superiore per consentire il sollevamento con 4 bulloni a occhio.