Segnalazione combinata Ex-ATEX
| Modello | Dimensioni (AxLxP) | Intensità luminosa | Sistema di protezione | Max. pressione acustica | Adatto per ex-zona | Energia flash | Massimo campo di ricezione del segnale in metri (m) | UL | DNV | EAC | CE | UKCA | IEC | MER | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRO L 10-Ex | 214 x 167 x 139 mm | 23 cd | IP 66 IP 67IK08NEMA 4/4X | 116 dB (A) | 2/22Class I/II/III Div2 | ||||||||||
|
BExCS 110-05D | 55 cd | IP 66/67 | 110 dB (A) | 1/2/21/22 | 5 J | 172 m | |||||||||
|
IS-mC1 | 7 cd | IP 65 | 102 dB (A) | 0/1/2 | - J | 52 m |
disponibile
in preparazione
opzionale