| Dati elettrici | IS-mC1 | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 24 V DC | |
| Ambito di funzionamento | 16–28 V | |
| Corrente nominale assorbita | 48 mA¹ | |
1 Valore tipico in caso di collegamento a 24 V DC attraverso barriera Zener 28 V / 300 Ω.
L’alimentazione elettrica deve avvenire attraverso una barriera Zener (max. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) o una separazione galvanica specificata dal certificato del sistema.
Per i LED sono disponibili i seguenti colori: giallo/arancione, rosso, verde, blu
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.