| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
BExS110
- Possibilità di impostare 32 suoni diversi, conforme a UKOOA/PFEER
- Pressione acustica 113 dB (A)
- 3 suoni selezionabili esternamente – possibilità di azionamento positivo e negativo con apparecchi DC
- Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo
- Volume regolabile (tranne 12 V DC)
- Omologazione ATEX e opzionalmente IECEx
- Alloggiamento in alluminio pressofuso LM6, megafono in ABS
- Staffa di montaggio in acciaio inox per un posizionamento a 360°
- Categorie 2G (zone 1 e 2), 2D (zone 21 e 22)
- Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.
Copertura 3D Pfannenberg
Dati tecnici
| Dati elettrici | BExS110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Ambito di funzionamento | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Corrente nominale assorbita | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 250 mA | 195 mA | |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
Download
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
1,7 MB | Download | |
Modello 3D (IGS) |
|
240 KB | Download | |
Modello 3D (SAT) |
|
180 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) |
|
180 KB | Download | |
Certificato Ex ATEX |
|
2,4 MB | Download | |
Certificato VdS BExS_110D_24V |
|
510 KB | Download | |
Dichiarazione di prestazioneBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Download |
Dati per l’ordine
| Dati per l'ordine | BExS110D | BExS110E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 24 V DC | 230 V AC | 24 V DC | |
| codice articolo | 32080100000 | 32080800000 | 32082100000 | 32082800000 | |
Campioni audio
Benefici del prodotto
-
1
Potenti sirene elettroniche
Certificate per l’uso in aree pericolose. Quando la sicurezza delle persone è il bene più prezioso. Robusto corpo in metallo e tromba ABS ignifuga per la segnalazione su un’area ampia.
-
2
Certificato ATEX per le zone 1, 2, 21 e 22
Soddisfa i requisiti per la categoria di dispositivi 2G, 3G, 2D e 3D
-
3
Selezione dei toni e livelli di emissione
Sono disponibili versioni con livelli di emissione di 110 e 120 dB(A), ognuna con 32 toni e 3 stadi di allarme selezionabili per la segnalazione di una serie di eventi o circostanze specifiche con un unico dispositivo.
-
4
Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
-
5
Struttura robusta
Corpo in alluminio pressofuso e griglia di protezione in acciaio inossidabile resistente ad acqua salata e altri agenti corrosivi per l’utilizzo in ambienti marini e industriali difficili.
-
6
Ampia gamma
di temperature di esercizio comprese tra -50°C e +70°C.
-
7
Montaggio pratico
La staffa in acciaio inox permette un’installazione semplice in ogni orientamento.