BExS120

Segnalatore acustico 120 dB (A)
  • Possibilità di impostare 32 suoni diversi, conforme a UKOOA/PFEER
  • Pressione acustica 120 dB (A)
  • 3 suoni selezionabili esternamente – possibilità di azionamento positivo e negativo con apparecchi DC
  • Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo
  • Volume regolabile (tranne 12 V DC)
  • Omologazione ATEX e opzionalmente IECEx
  • Alloggiamento in alluminio pressofuso LM6, megafono in ABS
  • Staffa di montaggio in acciaio inox per un posizionamento a 360°
  • Categorie 2G (zone 1 e 2), 2D (zone 21 e 22)
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

funzionamento tra +70 / –50 °C

grado di protezione

grado di protezione

BExS120D 24VDC

Dati tecnici

Dati elettriciBExS120
Tensione nominale230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento± 10%± 10%± 25%± 25%± 25%
Corrente nominale assorbita90 mA180 mA420 mA800 mA850 mA

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506630_Rev12_Mar24_BExS_BExL.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExS 120D_11767-015-1g_de-en.pdf pdf 1,0 MB Download
Manual_BExS 110E..BExS 120E_11767-015-2f_de-en.pdf pdf 1,1 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

pdf 1,7 MB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 160 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 230 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 160 KB Download

Disegno tecnico (DWG)

  • tedesco
  • inglese
dwg 260 KB Download

Certificato Ex ATEX

  • inglese
pdf 2,4 MB Download

Dichiarazione di prestazione

BExS110D, BExS120D

  • inglese
  • tedesco
pdf 75 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineBExS120EBExS120D
Tensione nominale230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
Codice articolo32078100000320788000003207610000032076800000

Opzioni / accessori

Campioni audio

Benefici del prodotto

  1. 1

    Certificato ATEX per le zone 1, 2, 21 e 22

    Soddisfa i requisiti delle categorie di dispositivi 2G, 3G, 2D e 3D.

  2. 2

    Potenti sirene elettroniche

    Certificate per l’uso in aree pericolose. Quando la sicurezza delle persone è il bene più prezioso. Robusto corpo in metallo e tromba ABS ignifuga per la segnalazione su un’area ampia.

  3. 3

    Selezione dei toni e livelli di emissione

    Sono disponibili versioni con livelli di emissione di 110 e 120 dB(A), ognuna con 32 toni e 3 stadi di allarme selezionabili per la segnalazione di una serie di eventi o circostanze specifiche con un unico dispositivo.

  4. 4

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  5. 5

    Struttura robusta

    Corpo in alluminio pressofuso e griglia di protezione in acciaio inossidabile resistente ad acqua salata e altri agenti corrosivi per l’utilizzo in ambienti marini e industriali difficili.

  6. 6

    Ampia gamma

    di temperature di esercizio comprese tra -50°C e +70°C.

  7. 7

    Montaggio pratico

    La staffa in acciaio inox permette un’installazione semplice in ogni orientamento.