WBL-M / WBS-M

Luci flash di avvertenza 5 joule

Luce flash con controllo integrato del funzionamento e contatto di segnalazione guasti

  • Per impianti con applicazioni rilevanti per la sicurezza quali apparecchi a raggi x o apparecchi laser
  • Alloggiamento e staffa di fissaggio in robusto alluminio anodizzato
  • Disponibile anche con omologazione GL
  • Ideale per ambienti industriali difficili
  • Tubo elettronico lampeggiatore protetto con graffa di acciaio supplementare
  • Calotta antiurto
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

Dati tecnici

Dati elettriciACWBL-M
Tensione nominale230 V AC42 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento185–242 V37–47 V
Corrente nominale assorbita0,07 A0,50 A
Dati elettriciDCWBS-M
Tensione nominale48 V DC24 V DC12 V DC
Ambito di funzionamento40–57 V18–35 V10–15 V
Corrente nominale assorbita0,18 W0,25 A0,60 A

Calotta disponibile nei seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

pdf 170 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

Manuale d'uso

  • inglese
pdf 130 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 250 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineWBL-MWBS-M
Colore calottaTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
giallo/arancioneCodice articolo210031031562100316315621003803156
arancioneCodice articolo210031041562100316415621003804156
rossoCodice articolo210031051562100316515621003805156

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Potente

    Luce stroboscopica estremamente brillante e ad alta visibilità per la segnalazione in ampie aree di produzione e stoccaggio, nonché all’aperto.

  2. 2

    Robusta e affidabile

    Il corpo e la staffa di montaggio in alluminio anodizzato anticorrosione, uniti alle calotte in policarbonato ultraresistenti, rendono queste luci di segnalazione ideali per soddisfare le stringenti esigenze industriali.

  3. 3

    Tubo lampeggiante

    Il tubo stroboscopico allo xeno genera una luce ad alta visibilità senza filamenti sensibili. Un morsetto di fissaggio in acciaio aumenta ulteriormente la resistenza a urti e vibrazioni.

  4. 4

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 54

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere.

  5. 5

    GL

    Disponibilità di versioni omologate Germanischer Lloyd per applicazioni marittime e in aree soggette a forti urti e vibrazioni.

  6. 6

    Monitoraggio dei guasti integrato

    Versione WBL-M opzionale con relè di monitoraggio dei guasti integrato per applicazioni avanzate nel campo della sicurezza delle persone, quali i dispositivi laser e a raggi X.