ABL/ABS

Luci di allarme lampeggianti 15 joule

La potente luce flash con alloggiamento metallico

  • Costruita per emettere allarmi all’aperto e in padiglioni e impianti di grandi dimensioni
  • Alloggiamento e staffa di fissaggio in robusto alluminio anodizzato
  • Le condizioni ambientali aggressive o la pioggia battente non danneggiano la luce
  • Calotta antiurto
  • Ideale per ambienti industriali difficili
  • Protezione supplementare del tubo elettronico lampeggiatore mediante staffa di acciaio
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
bianco
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciACABL
Tensione nominale230 V AC110 V AC24 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento185–255 V95–127 V20–30 V
Corrente nominale assorbita0,18 A0,33 A1,29 A
Dati elettriciDCABS
Tensione nominale24 V DC
Ambito di funzionamento18–30 V
Corrente nominale assorbita0,70 A

Download

Descrizione Tipo Dimensione
ABL 230 AC AM pdf 40 KB Download
ABL 230 AC AM pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 170 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 730 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineABLABS
Colore calottaTensione nominale230 V AC110 V AC24 V DC
gialloCodice articolo210011030002100116300021001803000
arancioneCodice articolo210011040002100116400021001804000
rossoCodice articolo210011050002100116500021001805000

Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Potente

    Luce stroboscopica estremamente brillante e ad alta visibilità per la segnalazione in ampie aree di produzione e stoccaggio, nonché all’aperto.

  2. 2

    Robusta e affidabile

    Il corpo e la staffa di montaggio in alluminio anodizzato anticorrosione, uniti alle calotte in policarbonato ultraresistenti, rendono queste luci di segnalazione ideali per soddisfare le stringenti esigenze industriali.

  3. 3

    Tubo lampeggiante

    Il tubo stroboscopico allo xeno genera una luce ad alta visibilità senza filamenti sensibili. Un morsetto di fissaggio in acciaio aumenta ulteriormente la resistenza a urti e vibrazioni.

  4. 4

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 54

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere.

  5. 5

    Monitoraggio dei guasti integrato

    Versione WBL-M opzionale con relè di monitoraggio dei guasti integrato per applicazioni avanzate nel campo della sicurezza delle persone, quali i dispositivi laser e a raggi X.