WBL/WBS

Luci flash di avvertenza 5 joule

Le luci flash classiche

  • Stabile alloggiamento di metallo
  • Possibilità d’impiego universali
  • Alloggiamento e staffa di fissaggio in robusto alluminio anodizzato
  • Le condizioni ambientali aggressive o la pioggia battente non danneggiano la luce
  • Calotta antiurto
  • Ideale per ambienti industriali difficili
  • Protezione supplementare del tubo elettronico lampeggiatore mediante staffa di acciaio
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
bianco
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Dati tecnici

Dati elettriciACWBL
Tensione nominale230 V AC110 V AC48 V AC24 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento185–255 V90–135 V40–54 V20–30 V
Corrente nominale assorbita0,07 A0,1 A0,47 A0,77 A
Dati elettriciDCWBS
Tensione nominale60 V DC48 V DC24 V DC12 V DC
Frequenza nominale50–72 V40–60 V18–35 V10–15 V
Corrente nominale assorbita0,13 A0,18 A0,25 A0,6 A

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
WBL 230 AC YE pdf 40 KB Download
WBL 230 AC YE pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 240 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 720 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineWBL
Colore calottaTensione nominale230 V AC110 V AC
gialloCodice articolo2100310300021003163000
arancioneCodice articolo2100310400021003164000
rossoCodice articolo2100310500021003165000
Dati per l'ordineWBS
Colore calottaTensione nominale60 V DC24 V DC
gialloCodice articolo2100365300021003803000
arancioneCodice articolo2100365400021003804000
rossoCodice articolo2100365500021003805000