Certified Quality and Compliance
Nesta página, você pode encontrar e baixar os certificados e documentos de conformidade atuais da Pfannenberg, incluindo os certificados de gestão da qualidade ISO 9001 e de gestão ambiental ISO 14001, bem como a documentação relacionada às exigências da CE, UL e outras normas internacionais. Esses documentos fornecem informações transparentes sobre nossos sistemas de gestão certificados, a conformidade dos produtos e o cumprimento dos requisitos relevantes de qualidade, segurança e meio ambiente.
Perguntas frequentes sobre as certificações da Pfannenberg
A Pfannenberg possui uma série de certificações, aprovações e marcas de conformidade específicas para a empresa e para os produtos, destinadas aos mercados internacionais. Entre elas estão as normas ISO 9001 e ISO 14001, bem como requisitos e aprovações relacionados aos produtos, como CE, UL, UKCA, EN 54-3, EN 54-23, MED, DNV, VdS e EAC. As certificações e aprovações aplicáveis a um produto específico dependem da série do produto, da aplicação e do mercado-alvo.
Consulte nossas páginas de produtos Soluções Térmicas e Soluções de Sinalização para obter informações relacionadas aos produtos sobre certificações, aprovações e marcas de conformidade.
Sim. Nossas unidades da Pfannenberg são certificadas de acordo com a norma ISO 9001 para gestão da qualidade e a ISO 14001 para gestão ambiental. A ISO 9001 promove uma gestão consistente da qualidade e a melhoria contínua de produtos e processos, enquanto a ISO 14001 fornece uma estrutura para gerenciar e reduzir os impactos ambientais.
Consulte nossa Central de Downloads de Certificações, localizada acima desta seção de perguntas e respostas, para encontrar os certificados ISO 9001 e ISO 14001 da unidade da Pfannenberg de seu interesse.
Certificados, aprovações e declarações específicas de cada produto podem ser encontrados nas respectivas páginas de detalhes dos produtos da Pfannenberg, quando disponíveis. Esses documentos podem incluir Declarações de Conformidade CE, certificados UL, certificados EN 54, aprovações de tipo DNV, certificados MED, aprovações VdS e outra documentação de conformidade relevante.
Não. As certificações e aprovações variam de acordo com o produto, a série do produto, a aplicação e o mercado-alvo. Embora certos requisitos, como a marcação CE, se apliquem de maneira geral aos produtos oferecidos no mercado europeu, certificações como UL, EN 54, DNV, MED ou VdS são específicas para cada produto. Consulte a página de cada produto e sua documentação técnica para conhecer as certificações e aprovações aplicáveis.
Sim, nossos produtos possuem a marcação CE. A marcação CE indica conformidade com os requisitos europeus aplicáveis. A Declaração de Conformidade correspondente pode ser encontrada na página de detalhes do respectivo produto.
Muitos produtos da Pfannenberg estão disponíveis com certificação UL para o mercado norte-americano. A certificação UL é específica para cada produto; portanto, a certificação aplicável deve sempre ser verificada para cada produto ou série de produtos. A Pfannenberg também é uma fabricante de produtos em conformidade com a UL, submetida a auditorias regulares.
As normas EN 54-3 e EN 54-23 são normas europeias para sistemas de detecção e alarme de incêndio. A norma EN 54-3 abrange as sirenes de alarme de incêndio, enquanto a norma EN 54-23 define os requisitos para dispositivos de alarme visual. Alguns dispositivos de sinalização da Pfannenberg são certificados de acordo com essas normas para uso em aplicações de alarme de incêndio.
Conheça nossas soluções de sinalização.
Uma certificação confirma que um produto, processo ou sistema de gestão atende aos requisitos definidos por uma norma específica, normalmente verificados por um órgão de certificação independente.
Uma aprovação confirma que um produto foi avaliado e aceito para uma aplicação, mercado ou conjunto de requisitos específicos. Normalmente, isso é feito por um órgão governamental ou por um órgão legalmente autorizado.
Uma marcação de conformidade, como a marcação CE, indica que um produto está em conformidade com os requisitos legais ou regulatórios aplicáveis. O significado exato e o processo de avaliação dependem da norma, do regulamento e do mercado relevantes. Uma marcação de conformidade não é uma certificação, mas uma declaração de conformidade do fabricante.