You are currently viewing content for: Estados Unidos · português
SAFE. COMPLIANT. FUTURE-READY.
Regulamento sobre Gases Fluorados

SAFE. COMPLIANT. FUTURE-READY.

O Regulamento da UE sobre Gases Fluorados está impulsionando a transição para tecnologias de refrigeração de menor impacto ambiental. No entanto, não existe um único refrigerante ou tecnologia de refrigeração que se adapte a todas as aplicações industriais. A Pfannenberg avalia as necessidades de refrigeração, a máquina, o ambiente e o ciclo de vida para recomendar a melhor solução

O que mudará em 2027 e 2032?

O Regulamento (UE) 2024/573 restringe progressivamente o uso de refrigerantes fluorados em resfriadores e equipamentos de ar-condicionado autônomos.

2027
  • GWP ≥150 geralmente restrito para equipamentos relevantes de até 12 kW
  • Limite de GWP 750 para resfriadores acima de 12 kW
2032
  • Refrigerantes fluorados geralmente proibidos para equipamentos relevantes de até 12 kW

Muitos refrigerantes com GWP inferior a 150, como o R1234yf, são classificados como A2L (levemente inflamáveis), tornando a aplicação e o conceito de segurança uma parte importante do processo de seleção da tecnologia.

Requisitos de segurança continuam relevantes

O Regulamento sobre Gases Fluorados reconhece que os requisitos de segurança justificam o uso de refrigerantes com GWP de até 750, por exemplo, o R513A.

Apoiando sua transição para os gases F


A Pfannenberg auxilia os clientes a lidar com a transição para os gases F-Gas por meio de soluções de refrigeração orientadas para a aplicação. Em vez de partirmos do refrigerante, partimos da aplicação. Avaliamos os requisitos de segurança, conformidade e ciclo de vida para recomendar a solução de resfriamento que melhor atenda às necessidades operacionais, equilibrando a responsabilidade ambiental e a confiabilidade a longo prazo.

Aplicação -> Segurança -> Seleção do refrigerante -> Solução

Primeiro, a inscrição

Como escolher a solução de resfriamento adequada para a sua aplicação

Cada aplicação tem requisitos específicos.

O desempenho de resfriamento, a estabilidade da temperatura, a eficiência energética, o ambiente operacional, a facilidade de manutenção e os riscos ao longo do ciclo de vida devem ser avaliados em conjunto.

Uma máquina-ferramenta que opera globalmente enfrenta desafios diferentes dos de um sistema de armazenamento de energia por bateria, de uma aplicação a laser ou de uma infraestrutura crítica.
É por isso que a Pfannenberg parte da aplicação, e não do refrigerante. Avaliamos o ambiente operacional, os requisitos de segurança e as expectativas em relação ao ciclo de vida para identificar a tecnologia de resfriamento mais adequada à sua aplicação.

Segurança além da fábrica

Prevenir riscos ao longo de todo o ciclo de vida

A segurança vai muito além dos testes de fábrica.

A segurança das máquinas começa com a prevenção de riscos evitáveis sempre que possível. Os testes de fábrica são o ponto de partida, não o fim. Transporte, realocação, vibração, envelhecimento, manutenção e danos acidentais podem afetar a integridade de um sistema de refrigeração. É por isso que as soluções de refrigeração devem ser avaliadas não apenas quanto ao desempenho e à conformidade regulatória, mas também quanto à segurança operacional a longo prazo. Levamos em conta o risco residual Para sistemas que utilizam refrigerantes A1 não inflamáveis, um vazamento representa principalmente riscos ambientais, de desempenho e relacionados à manutenção. Para sistemas que utilizam refrigerantes A2L levemente inflamáveis, a avaliação também deve considerar se um vazamento poderia criar uma concentração inflamável, especialmente em espaços confinados ou próximos a possíveis fontes de ignição.

Escolhendo o refrigerante certo

R513A ou R1234yf? Duas abordagens diferentes em matéria de segurança

O R513A reduz um risco inerente graças à sua classificação A1 como não inflamável. O R1234yf oferece uma opção com GWP ultrabaixo, na qual uma inflamabilidade moderada pode ser projetada e controlada com segurança. Se a aplicação ou o ciclo de vida não puderem ser controlados de forma adequada, avalie primeiro uma opção não inflamável. As aplicações típicas incluem:

  • Volumes restritos de compartimentos
  • Fontes potenciais de ignição
  • Ambientes adversos
  • Ciclos de vida prolongados dos equipamentos
  • Operações críticas para a segurança
Nosso objetivo não é o menor GWP a qualquer custo. É o menor impacto ambiental que pode ser alcançado sem comprometer o nível de segurança exigido.

R1234yf – Segurança por meio do projeto da aplicação

O R1234yf é um refrigerante A2L com GWP ultrabaixo e está sendo cada vez mais adotado em aplicações de refrigeração industrial. É mais adequado para aplicações nas quais a inflamabilidade moderada possa ser avaliada e controlada com segurança por meio de um projeto, operação e manutenção adequados do sistema. A Pfannenberg está ampliando seu portfólio A2L para atender aos clientes que buscam soluções de refrigeração com GWP ultrabaixo, mantendo um forte foco na segurança, conformidade e confiabilidade.


Why is R513A labelled "For Safety-Relevant Applications Only"?

Why is R513A labelled "For Safety-Relevant Applications Only"?

Unidades de refrigeração e resfriadores com potência inferior a 12 kW que utilizem R513A deverão ostentar o rótulo “Apenas para aplicações relevantes para a segurança”, conforme exigido pelo Regulamento sobre Gases Fluorados. A etiqueta não indica uma limitação do produto. Ela simplesmente identifica aplicações nas quais o uso de um refrigerante não inflamável é justificado por requisitos de segurança documentados. Nessas condições, o R513A continua sendo uma solução em conformidade e disponível.

SEGURO. CONFIÁVEL. EM CONFORMIDADE.

A solução sustentável mais segura para todas as aplicações

Neutralidade tecnológica por padrão

Não existe uma única tecnologia de resfriamento que seja adequada para todas as aplicações. A Pfannenberg adota uma abordagem de neutralidade tecnológica, selecionando a solução que melhor equilibra segurança, desempenho, conformidade regulatória e impacto ambiental. Dependendo da aplicação, isso pode incluir:

  • Tecnologias de resfriamento sem refrigerante
  • Refrigerantes A1 não inflamáveis
  • Refrigerantes A2L com GWP ultrabaixo
  • Soluções com CO₂ 
  • Outros refrigerantes naturais


Soluções térmicas sem refrigerante

Em algumas aplicações, as tecnologias de resfriamento sem refrigerante podem ser a solução mais eficaz a longo prazo, garantindo segurança, confiabilidade e operação simplificada.
Você gostaria de mapear suas unidades de refrigeração ou resfriadores para atualizar seu portfólio?
Encontre a solução certa

Você gostaria de mapear suas unidades de refrigeração ou resfriadores para atualizar seu portfólio?

Encontre o caminho certo para sua inscrição

Não espere até que uma restrição de refrigerante se torne um problema de disponibilidade de produtos. Juntos, podemos determinar quais aplicações podem fazer a transição para o R1234yf, CO₂, outros refrigerantes naturais ou refrigeração sem refrigerante — e em que casos uma alternativa não inflamável comprovada deva ser avaliada.

Precisa de apoio na avaliação de riscos relacionados a refrigerantes?

Entre em contato com nossos especialistas para avaliar sua aplicação e desenvolver seu plano de ação individual para produtos e refrigerantes.



Fale com um especialista

Perguntas frequentes

A Pfannenberg acompanha ativamente a evolução das regulamentações sobre gases fluorados (F-Gas) em todos os mercados e garante que cada recomendação de produto reflita o status atual de classificação. A conformidade é tratada como parte do nosso processo — e não como algo que os clientes precisem gerenciar sozinhos. Fornecemos documentação clara, oferecemos suporte aos requisitos alfandegários e comunicamos com antecedência quaisquer impactos regulatórios ou prazos, para que seu equipamento permaneça seguro, confiável e em conformidade ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Começamos pela aplicação, e não pelo refrigerante. Nossa equipe avalia o ambiente operacional, as condições de instalação, a proximidade com o pessoal e as consequências de uma falha. Somente após compreender esses requisitos de segurança e desempenho é que recomendamos a solução de refrigeração mais adequada. Essa abordagem garante que a decisão seja orientada pela segurança, pela confiabilidade e pela conformidade — e não apenas pela regulamentação.
A Pfannenberg fornece toda a documentação necessária para conformidade e desembaraço aduaneiro, incluindo detalhes de classificação e materiais de apoio regulatório. Como o desembaraço aduaneiro e as mudanças nos prazos são uma grande preocupação dos clientes, facilitamos o acesso à documentação e nos comunicamos de forma proativa sobre quaisquer possíveis impactos. Nosso objetivo é eliminar a incerteza e ajudar a garantir uma entrega tranquila e a confiança regulatória.
Aplicações que envolvem refrigerantes A2L ou A3 exigem uma avaliação cuidadosa dos requisitos de segurança. A Pfannenberg oferece orientações sobre ventilação, procedimentos de manuseio, condições de instalação e considerações sobre avaliação de riscos adequadas para refrigerantes levemente inflamáveis (A2L) ou inflamáveis (A3). Levamos essas recomendações a sério e garantimos que os clientes compreendam as implicações de segurança antes de discutirmos a documentação ou a conformidade.
A Pfannenberg apoia seu processo de avaliação de riscos, ajudando-o a avaliar os fatores mais importantes para uma operação segura — seu ambiente, as condições de instalação, a proximidade do operador e a confiabilidade a longo prazo. Analisamos essas considerações junto com você para que possa tomar decisões informadas sobre a abordagem de resfriamento adequada. A validação formal específica para o local sempre fica a cargo de você ou do avaliador designado por você, mas fornecemos a orientação, a análise da aplicação e as informações de segurança necessárias para apoiar uma discussão sobre avaliação de riscos confiante e bem fundamentada.
O R513A (A1) é o padrão que recomendamos para a maioria das aplicações industriais, pois é ininflamável, comprovado e confiável em uma ampla variedade de ambientes. Geralmente, é o ponto de partida mais seguro e prático. Opções da categoria A2L — como o R1234yf ou o R454C — estão disponíveis. Tanto a categoria A1 quanto a A2L são opções válidas, selecionadas com base nas necessidades da aplicação, nos requisitos de segurança e nas condições de instalação.
De acordo com o Regulamento sobre Gases Fluorados, equipamentos com potência <12 kW que utilizem refrigerantes como o R513A deverão exibir o rótulo “Apenas para operações críticas de segurança”. A etiqueta reflete o uso contínuo de refrigerantes não inflamáveis em aplicações nas quais requisitos de segurança documentados justificam sua seleção. Ela faz parte do marco regulatório e não indica uma limitação do próprio equipamento.
Isso porque a solução mais segura, confiável e em conformidade depende do ambiente operacional específico, dos requisitos de segurança e das necessidades de desempenho da aplicação.