| Série | Refrigerante | Classe de segurança | GWP | Limite de gases fluorados | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
|
Série Verde – Montagem lateral Série 6xxx |
R513A | A1 | 631 |
GWP na UE < 750 em condições de segurança |
Disponível |
| R1234yf | A2L | 0,5 | GWP da UE < 150 |
Disponível a partir do 4º trimestre de 2026 (CE) Disponível a partir do 1º trimestre de 2027 (UL) |
|
| Série X | R513A | A1 | 631 |
GWP na UE < 750 em condições de segurança |
Disponível a partir do 4º trimestre de 2026 (CE) |
| R744 (CO₂) | A1 | 1 | GWP da UE < 150 | Disponível mediante solicitação | |
| Série Verde – Montagem superior | R513A | A1 | 631 |
GWP da UE < 750 em condições de segurança |
Disponível a partir do 4º trimestre de 2026 |
| R1234yf | A2L | 0,5 | GWP da UE < 150 | ||
| R454C | — | 148 | GWP da UE < 150 |
Nosso portfólio global de produtos está em constante evolução. Acesse nossas páginas de produtos para conhecer as informações mais recentes sobre a disponibilidade de produtos e as opções de refrigerantes na sua região.