声音报警器Ex-ATEX

结果 5/5
类型 保护系统 Max. 声压级 适合区域 DNV VdS CE UKCA EN 54-3
DS 10 3G/3D IP 66 IP 67
IK08
114 dB (A) 2/22
DS 5 3G/3D 108 dB (A)
BExS120 IP 66 IP 67 120 dB (A) 1/2/21/22
BExS110 IP 66 IP 67 113 dB (A) 1/2/21/22
IS-A105N IP 66 103 dB (A) 0/1/2
IS-mA1 IP 65 102 dB (A) 0/1/2
可用 准备中 可选