Звукоизлучатели Ex-ATEX

Результаты 6/6
Тип Система зашиты макс. уровень звукового давления Подходит для использования в следующей Ex-зоне Approved for UL DNV VdS EAC CE UKCA IEC EN 54-3 MER MED
PRO 10-Ex IP 66 IP 67
IK09
NEMA 4/4X
116 dB (A) 2/22
Class I/II/III Div2
PRO 10-Ex SIL IP 66 IP 67
IK09
NEMA 4/4X
116 dB (A) 2/22
Class I/II/III Div2
SIL2 / PLd
BExS120 IP 66 IP 67 120 dB (A) 1/2/21/22
BExS110 IP 66 IP 67 113 dB (A) 1/2/21/22
IS-A105N IP 66 103 dB (A) 0/1/2
IS-mA1 IP 65 102 dB (A) 0/1/2
доступно идет подготовка дополнительно