Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3141 230V SC LTGY UL"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13385441255
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,64
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
900 W
Bemessungsleistung 60Hz
900 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
1300 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
1300 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
600 W
Kältemittelmenge (g)
400 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
190 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
190 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
300 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
300 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 10 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
879-1172 W
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
38 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131068419
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
748 mm x 395 mm x 237 mm
Artikelnummer
13385441255
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,64
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
70 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
900 W
Bemessungsleistung 60Hz
900 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
4500 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
2047 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
14,1 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
177 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 10 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
3000-4000 btu/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
83,78 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131068419
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
29,45 zoll x 15,55 zoll x 9,3 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.99 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 418.92 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.68 KB Download

Technical Drawings

DTS 3141 230V SC LTGY UL

Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
300 mm
B
310 mm
C
130 mm
D
292 mm
E
25 mm
F
228,6 mm
G
38,1 mm
H
7 mm
I
360 mm
J
265 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
395 mm
Y
748 mm
Z
294 mm
A
11,81 in
B
12,2 in
C
5,12 in
D
11,5 in
E
0,98 in
F
9 in
G
1,5 in
H
0,28 in
I
14,17 in
J
10,43 in
K
1,34 in
L
7,87 in
M
3,15 in
X
15,55 in
Y
29,45 in
Z
11,57 in