Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3245 230V SC LTGY"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13383839255
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
2100 W
Bemessungsleistung 60Hz
2100 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
20 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
3200 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
3200 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
1900 W
Kältemittelmenge (g)
1200 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
1200 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1200 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1200 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
1200 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 20 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
2930-3810 W
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
68 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131067566
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1347 mm x 406 mm x 301 mm
Artikelnummer
13383839255
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
2100 W
Bemessungsleistung 60Hz
2100 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
20 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
11000 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
6500 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
42,32 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
706 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 20 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
10000-13000 btu/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
150 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131067566
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
53,04 zoll x 16 zoll x 11,9 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.45 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.72 KB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 699.42 KB Download

Technical Drawings

DTS 3245 230V SC LTGY

Befestigungsbohrungen Ø 8mm

Abmessungen
A
427 mm
B
280 mm
C
135 mm
D
348 mm
E
25 mm
F
9 mm
G
330 mm
H
537 mm
I
35 mm
J
92 mm
K
126 mm
L
209 mm
M
198 mm
N
192 mm
O
214 mm
P
114 mm
Q
267 mm
X
406 mm
Y
1347 mm
Z
301 mm
A
16,81 in
B
11,02 in
C
5,31 in
D
13,7 in
E
0,98 in
F
0,35 in
G
12,99 in
H
21,14 in
I
1,38 in
J
3,62 in
K
4,96 in
L
8,23 in
M
7,8 in
N
7,56 in
O
8,43 in
P
4,49 in
Q
10,51 in
X
15,98 in
Y
53,03 in
Z
11,85 in