Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3441C 400/460V 3~ SC 7035 R513a"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13581261105
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,28
Einschaltstrom 60Hz
105 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
81 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
4044 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
50 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
6192 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
6192 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
5334 W
Kältemittelmenge (g)
650 g
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
2114 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1359 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
960 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
1385 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 50 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
3531-6108 W
Gewicht des Produkts (kg)
103 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261360
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1453 mm x 400 mm x 486 mm
Artikelnummer
13581261105
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,28
Einschaltstrom 60Hz
105 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
81 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
4044 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
50 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
21128 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
18200 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
22,93 oz.
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
800 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
815 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 50 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
12048-20840 btu/h
Gewicht des Produkts (lb.)
227,08 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261360
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
57,2 zoll x 15,75 zoll x 19,134 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.79 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.97 MB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.91 MB Download

Technical Drawings

DTS 3441C 400/460V 3~ SC 7035 R513a

Mounting holes Ø 8 mm

Abmessungen
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in