Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 71002 400V~ 7035"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
  • Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
  • Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Technische Daten
Artikelnummer
12057802055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,9 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
2,2 A
Einschaltstrom 50Hz
8,3 A
Einschaltstrom 60Hz
9,4 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
66 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1,05 W
Bemessungsleistung 60Hz
1,45 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
8333 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
9306 W
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 200L)
10000 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 500L)
10000 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
8 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
4079 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
6930 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
73 kg
GTIN (EAN)
4061131038580
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
1800 mm x 600 mm x 315 mm
Artikelnummer
12057802055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,9 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
2,2 A
Einschaltstrom 50Hz
8,3 A
Einschaltstrom 60Hz
9,4 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
66 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1,05 W
Bemessungsleistung 60Hz
1,45 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 200L)
34121 btu/h
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 500L)
34121 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
46 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
4079 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
6930 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
161 lb.
GTIN (EAN)
4061131038580
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
70,9 zoll x 23,6 zoll x 12,4 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 182.94 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.94 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.65 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Supplement PWS 71002 400V N/A pdf 389.65 KB Download
Supplement PWS 71002 400V N/A pdf 389.65 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 795.38 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 71002 400V~ 7035

Befestigungsbohrungen Ø 8mm

Abmessungen
A
500 mm
B
500 mm
C
775 mm
D
350 mm
E
15 mm
F
270 mm
G
260 mm
H
370 mm
I
250 mm
J
150 mm
K
450 mm
L
530 mm
X
600 mm
Y
1800 mm
Z
315 mm
A
19,69 in
B
19,69 in
C
30,51 in
D
13,78 in
E
0,59 in
F
10,63 in
G
10,24 in
H
14,57 in
I
9,84 in
J
5,91 in
K
17,72 in
L
20,87 in
X
23,62 in
Y
70,87 in
Z
12,4 in