Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 7502 115V NV 7035 UL"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
  • Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
  • Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Technische Daten
Artikelnummer
12055017055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 60Hz
3,45 A
Einschaltstrom 60Hz
8,33 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
57 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
0,384 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
4657 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
5200 W
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 200L)
4657 W
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 400L)
5200 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
8 °C
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
880 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1495 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
39 kg
GTIN (EAN)
4061131037514
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
1400 mm x 460 mm x 239 mm
Artikelnummer
12055017055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 60Hz
3,45 A
Einschaltstrom 60Hz
8,33 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
57 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
0,384 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 400L)
17743 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
46 °F
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
880 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1495 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
86 lb.
GTIN (EAN)
4061131037514
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
55,1 zoll x 18,1 zoll x 9,3 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.17 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.41 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 163.08 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 163.08 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 373.8 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7502 N/A pdf 238.17 KB Download
Supplement PWS 7502 N/A pdf 238.17 KB Download
Supplement PWS 7502 115V N/A pdf 240.28 KB Download
Supplement PWS 7502 115V N/A pdf 240.28 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7502 115V NV 7035 UL

Befestigungsbohrungen Ø 8mm

Abmessungen
A
440 mm
B
711,5 mm
C
180 mm
D
20 mm
E
455 mm
F
420 mm
G
350 mm
X
460 mm
Y
1400 mm
Z
239 mm
A
17,32 in
B
28,01 in
C
7,09 in
D
0,79 in
E
17,91 in
F
16,54 in
G
13,78 in
X
18,11 in
Y
55,12 in
Z
9,41 in