Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 7332 230V AC 50/60 RAL UL"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
  • Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
  • Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Technische Daten
Artikelnummer
12053010251
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,1 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,6 A
Einschaltstrom 50Hz
5,8 A
Einschaltstrom 60Hz
6,6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,295 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,385 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
3150 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
3518 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
483 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
820 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
23 kg
GTIN (EAN)
4061131036807
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
950 mm x 400 mm x 190 mm
Artikelnummer
12053010251
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,1 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,6 A
Einschaltstrom 50Hz
5,8 A
Einschaltstrom 60Hz
6,6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,295 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,385 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 200L)
10748 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
483 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
820 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
51 lb.
GTIN (EAN)
4061131036807
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
37,4 zoll x 15,7 zoll x 7,5 zoll