BE-Series
BExB G05-E-P-Ex
BEx Antigua linterna de flash xenón 5J 32cd zone 1, 2, 21, 22
24VDC RAL3000 RD
Número de producto:
31130805000
Los dispositivos de señalización visual LED y de xenón a prueba de explosiones de la serie BEx proporcionan dispositivos de señalización visual de alto rendimiento para las zonas 1 y 2 y, según el modelo, para las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Caja de conexiones Ex e - Cableado sencillo e instalación rápida sin necesidad de acceder a la caja Ex d
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Información sobre el producto "BExB G05-E-P 24V DC RD"
Los dispositivos de señalización visual LED y de xenón a prueba de explosiones de la serie BEx proporcionan dispositivos de señalización visual de alto rendimiento para las zonas 1 y 2 y, según el modelo, para las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Caja de conexiones Ex e - Cableado sencillo e instalación rápida sin necesidad de acceder a la caja Ex d
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
- Número de artículo
- 31130805000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 131,12 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -50-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 2,75 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131162193
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (mm)
- 240 mm x 165 mm x 215 mm
- Número de artículo
- 31130805000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 430,19 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -58-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 6,06 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131162193
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.26 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| Advertencia | 19.6 | 19.2 | 19.2 | |
| Indicación | 44.1 | 43.2 | 43.2 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 32.2 | 31.5 | 31.5 | |
| Advertencia | 64.3 | 63 | 47.3 | |
| Indicación | 144.7 | 141.8 | 86.6 | |