BE-Series
BExB G10-D-P -Ex
BEx Antigua linterna de flash xenón 10J 105cd zone 1, 2, 21, 22
24VDC RAL3000 YE
Número de producto:
31121803000
Los dispositivos de señalización visual LED y de xenón a prueba de explosiones de la serie BEx proporcionan dispositivos de señalización visual de alto rendimiento para las zonas 1 y 2 y, según el modelo, para las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Potente flash 10 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
Información sobre el producto "BExB G10-D-P 24V DC YE"
Los dispositivos de señalización visual LED y de xenón a prueba de explosiones de la serie BEx proporcionan dispositivos de señalización visual de alto rendimiento para las zonas 1 y 2 y, según el modelo, para las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Potente flash 10 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
- Número de artículo
- 31121803000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 105 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 237,51 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -50-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 2,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131161851
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (mm)
- 227 mm x 165 mm x 215 mm
- Número de artículo
- 31121803000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 105 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 779,25 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -58-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 5,4 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131161851
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 750.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 19.4 | 24.2 | 24.2 | |
| Advertencia | 38.8 | 48.4 | 48.4 | |
| Indicación | 87.3 | 108.9 | 108.9 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 63.7 | 79.4 | 79.4 | |
| Advertencia | 127.3 | 158.8 | 119.1 | |
| Indicación | 286.4 | 357.3 | 218.4 | |