You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "BExB G15-D-P 24V DC AM"

Los dispositivos de señalización visual LED y de xenón a prueba de explosiones de la serie BEx proporcionan dispositivos de señalización visual de alto rendimiento para las zonas 1 y 2 y, según el modelo, para las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones exigentes.

  • Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
  • Potente flash 15 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
Datos técnicos
Número de artículo
31111804000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
135 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
269,32 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Polvo procedente de fuera de la zona
21, 22
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-50-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Material de la lente o la cúpula
PC/Vidrio
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
2,45 kg
GTIN (EAN)
4061131161325
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (mm)
227 mm x 165 mm x 215 mm
Número de artículo
31111804000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
135 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
883,58 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Polvo procedente de fuera de la zona
21, 22
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-58-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Material de la lente o la cúpula
PC/Vidrio
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
5,4 lb.
GTIN (EAN)
4061131161325
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (pulgadas)
8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 750.06 KB Download
Product sheet DE PDF 414.73 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 414.73 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 21.8 27.4 27.4
Advertencia 43.6 54.8 54.8
Indicación 98.1 123.3 123.3