BE-Series
BExB G15-E-P-Ex
BEx Antigua linterna de flash xenón 15J 170cd zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 YE
Número de producto:
31110103000
Los dispositivos de señalización visual LED y de xenón a prueba de explosiones de la serie BEx proporcionan dispositivos de señalización visual de alto rendimiento para las zonas 1 y 2 y, según el modelo, para las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Caja de conexiones Ex e - Cableado sencillo e instalación rápida sin necesidad de acceder a la caja Ex d
- Potente flash 15 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
Información sobre el producto "BExB G15-E-P 230V AC YE"
Los dispositivos de señalización visual LED y de xenón a prueba de explosiones de la serie BEx proporcionan dispositivos de señalización visual de alto rendimiento para las zonas 1 y 2 y, según el modelo, para las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Caja de conexiones Ex e - Cableado sencillo e instalación rápida sin necesidad de acceder a la caja Ex d
- Potente flash 15 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
- Número de artículo
- 31110103000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 170 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 302,22 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -50-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 2,75 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131160878
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (mm)
- 240 mm x 165 mm x 215 mm
- Número de artículo
- 31110103000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 170 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 991,53 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -58-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 6,06 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131160878
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.18 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 13.2 | 12.4 | 12.4 | |
| Advertencia | 26.4 | 24.8 | 24.8 | |
| Indicación | 59.4 | 55.8 | 55.8 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 43.3 | 40.7 | 40.7 | |
| Advertencia | 86.6 | 81.4 | 61 | |
| Indicación | 194.9 | 183.1 | 111.9 | |