You are currently viewing content for: Vietnam · español

Información sobre el producto "BR50-S250 TUBE W. FLANGE"

La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

  • Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente 
  • Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
  • Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
  • LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
  • Plantilla de taladrado universal - Se adapta a la mayoría de las instalaciones sin necesidad de modificaciones
Datos técnicos
Número de artículo
28250150020
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,19 kg
Longitud del tubo
250 mm
GTIN (EAN)
4061131152538
Color de la carcasa/artículo
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Material
Acero inoxidable
Método de montaje del dispositivo de señalización
Soporte
Dimensiones del producto (mm)
260 mm x 70 mm x 70 mm
Número de artículo
28250150020
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,19 kg
Longitud del tubo
250 mm
GTIN (EAN)
4061131152538
Color de la carcasa/artículo
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Material
Acero inoxidable
Método de montaje del dispositivo de señalización
Soporte
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.24 inch x 2.76 inch x 2.76 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download