Signal Tower - Accessories
BR50-W-Bracket DM VA
Intense Columna de señalización Soporte Montaje directo
Número de producto:
28250180000
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Plantilla de taladrado universal - Se adapta a la mayoría de las instalaciones sin necesidad de modificaciones
Información sobre el producto "BR50-W-bracket for direct VA"
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Plantilla de taladrado universal - Se adapta a la mayoría de las instalaciones sin necesidad de modificaciones
- Número de artículo
- 28250180000
- Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
- Soporte de montaje
- Peso de la unidad de embalaje (kg)
- 0,155 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131253716
- Color de la carcasa/artículo
- Acero inoxidable
- ETIM-Class
- EC001153
- Material
- Acero inoxidable
- Método de montaje del dispositivo de señalización
- Directo
- Dimensiones del producto (mm)
- 85 mm x 90 mm x 65 mm
- Número de artículo
- 28250180000
- Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
- Soporte de montaje
- Peso de la unidad de embalaje (kg)
- 0,155 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131253716
- Color de la carcasa/artículo
- Acero inoxidable
- ETIM-Class
- EC001153
- Material
- Acero inoxidable
- Método de montaje del dispositivo de señalización
- Directo
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.35 inch x 3.54 inch x 2.56 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | N/A | 204.05 KB | Download |