Compact Packaged Chillers
CCE6401 WT WT CE HSP STD
Industrial Refrigerador compacto 3.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R1234yf
Número de producto:
42130355104
Los refrigeradores de Pfannenberg garantizan una solución centralizada y rentable, y responden a la perfección a las necesidades del sector en cuanto a un control preciso de temperatura y una fiabilidad absoluta, las 24 horas del día, los 365 días del año. Duraderas, fiables y extremadamente fáciles de mantener, los refrigeradores compactos CCE son garantía de menores costes de mantenimiento y una vida útil más larga.
- Cumplimiento normativo a nivel mundial - Cumple plenamente con las normas internacionales de seguridad eléctrica CE y UL 508A, lo que garantiza una instalación sencilla en todo el mundo y la ausencia de barreras normativas.
- Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
Información sobre el producto "CCE6401 WT CE HSP STD 400-460/3 R1234yf"
Los refrigeradores de Pfannenberg garantizan una solución centralizada y rentable, y responden a la perfección a las necesidades del sector en cuanto a un control preciso de temperatura y una fiabilidad absoluta, las 24 horas del día, los 365 días del año. Duraderas, fiables y extremadamente fáciles de mantener, los refrigeradores compactos CCE son garantía de menores costes de mantenimiento y una vida útil más larga.
- Cumplimiento normativo a nivel mundial - Cumple plenamente con las normas internacionales de seguridad eléctrica CE y UL 508A, lo que garantiza una instalación sencilla en todo el mundo y la ausencia de barreras normativas.
- Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
- Número de artículo
- 42130355104
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 8,5 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 9,5 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 31 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 34 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 54
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 2100 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2400 W
- Tipo de fusible previo
- T
- Valor previo al fusible
- 12 A
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1800 g
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 63,49 oz.
- Tipo de refrigerante
- R1234yf
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 13 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- Paquete de configuración del refrigerador
- Configuración de HSP
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Capacidad del depósito (L)
- 30 L
- Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
- 15 L/min
- Presión de la bomba (50 Hz, bar)
- 2,6 bar
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 2 K
- Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
- 3500 W
- Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, W)
- 3500 W
- Conexión (fluido refrigerante)
- 3/4 de pulgada
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Tipo y valor del fusible previo
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 3500 W
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- CCE6401 WT
- Area of application (market)
- Industrial
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 13-45 °C
- Peso del producto (kg)
- 109 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131275121
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (mm)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Número de artículo
- 42130355104
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 8,5 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 9,5 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 31 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 34 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 54
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 2100 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2400 W
- Tipo de fusible previo
- T
- Valor previo al fusible
- 12 A
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 63,49 oz.
- Tipo de refrigerante
- R1234yf
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 55 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Paquete de configuración del refrigerador
- Configuración de HSP
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Capacidad del depósito (L)
- 30 L
- Capacidad del depósito (gal)
- 7,925 gal
- Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
- 3,96 gal/min
- Presión de la bomba (50 Hz, psi)
- 38 psi
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 2 K
- Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 11942,5 btu/h
- Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 11942,5 btu/h
- Conexión (fluido refrigerante)
- 3/4 de pulgada
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Tipo y valor del fusible previo
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 3500 W
- Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
- 11940 btu/h
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- CCE6401 WT
- Area of application (market)
- Industrial
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 55-113 °F
- Peso del producto (lb.)
- 240,3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131275121
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
CCE6401 WT CE HSP STD 400-460/3 R1234yf
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Dimensiones