CPC 1600
CPC 1600 WT CE STD
Industrial Refrigerador compacto 1.6kW water/glycol
R513A
Número de producto:
42190165501
El sistema de refrigeración CPC 1600 cumple con los requisitos de las instalaciones de producción eficientes y facilita su instalación, integración y mantenimiento.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
Información sobre el producto "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"
El sistema de refrigeración CPC 1600 cumple con los requisitos de las instalaciones de producción eficientes y facilita su instalación, integración y mantenimiento.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
- Número de artículo
- 42190165501
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- gG
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 13 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
- 1600 W
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Integrado
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 1600 W
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- CPC 1600
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso del producto (kg)
- 41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (mm)
- 602 mm x 520 mm x 545 mm
- Número de artículo
- 42190165501
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- gG
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 55 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Integrado
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 1600 W
- Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
- 5460 btu/h
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- CPC 1600
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso del producto (lb.)
- 90,39 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 20 inch x 20.47 inch x 21.45 inch
Datos técnicos