Información sobre el producto "Condensate Bottle"
Depósito exterior para recoger el agua de condensación que se acumula (1 litro).
- Número de artículo
- 18314000100
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085584
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 0-60 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,18 kg
- Número de artículo
- 18314000100
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085584
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 32-140 °F
- Peso del producto (lb.)
- 0,4 lb.
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 8.40 inch x 2.755 inch x 1.575 inch
Datos técnicos