You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A"

Datos técnicos
Número de artículo
42180805501
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
17,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
35 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
55
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4500 W
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
13 °C
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V DC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 50/50
Capacidad del depósito (L)
10 L
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
1 K
Conexión (fluido refrigerante)
3/4 de pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Montaje lateral/en pared
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
36000 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
DMC 8.0
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20-55 °C
Peso del producto (kg)
170 kg
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
1202 mm x 880 mm x 320 mm
Presión de la bomba (60 Hz, bar)
1 bar
Caudal (bomba) (l/min) (60 Hz)
60 L/min
Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Modbus
Sí (1)
Número de artículo
42180805501
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
17,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
35 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
55
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4500 W
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
55 °F
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V DC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 50/50
Capacidad del depósito (L)
10 L
Capacidad del depósito (gal)
2,64 gal
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
1 K
Conexión (fluido refrigerante)
3/4 de pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Montaje lateral/en pared
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
36000 W
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
122830 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
DMC 8.0
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4-131 °F
Peso del producto (lb.)
374,79 lb.
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
47.32 inch x 34.65 inch x 12.6 inch
Presión de la bomba (60 Hz, psi)
15 psi
Caudal (Bomba) (gal/min) (60 Hz)
15,85 gal/min
Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Modbus
Sí (1)
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 875.03 KB Download
User manual standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.15 MB Download

Technical Drawings

DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A

Dimensiones
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in