Datawind Filterfan
DPF 22000
Ventiladores con filtro DPF Datawind m³/h 124 mm x 116.5 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9003
Número de producto:
18182000041
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.Nuestro ventilador con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) se instala en el exterior, lo que lo convierte en la solución ideal para instalaciones con espacio limitado, como los racks de equipos informáticos. Este producto alcanza un flujo de aire especialmente elevado y, al mismo tiempo, ofrece un sistema de protección IP 55, Tipo 12, gracias a nuestras aletas y palas del rotor optimizadas para el flujo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.Nuestro ventilador con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) se instala en el exterior, lo que lo convierte en la solución ideal para instalaciones con espacio limitado, como los racks de equipos informáticos. Este producto alcanza un flujo de aire especialmente elevado y, al mismo tiempo, ofrece un sistema de protección IP 55, Tipo 12, gracias a nuestras aletas y palas del rotor optimizadas para el flujo.
- Certificado según normas internacionales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Calidad del producto reconocida y fiable a nivel mundial
- Diseñado para entornos informáticos industriales - Refrigeración fiable para los racks de TI en la planta de producción
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Diseño de montaje exterior - Permite ahorrar un valioso espacio en el bastidor dentro del armario
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
Información sobre el producto "DPF22000 230V 9003"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.Nuestro ventilador con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) se instala en el exterior, lo que lo convierte en la solución ideal para instalaciones con espacio limitado, como los racks de equipos informáticos. Este producto alcanza un flujo de aire especialmente elevado y, al mismo tiempo, ofrece un sistema de protección IP 55, Tipo 12, gracias a nuestras aletas y palas del rotor optimizadas para el flujo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.Nuestro ventilador con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) se instala en el exterior, lo que lo convierte en la solución ideal para instalaciones con espacio limitado, como los racks de equipos informáticos. Este producto alcanza un flujo de aire especialmente elevado y, al mismo tiempo, ofrece un sistema de protección IP 55, Tipo 12, gracias a nuestras aletas y palas del rotor optimizadas para el flujo.
- Certificado según normas internacionales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Calidad del producto reconocida y fiable a nivel mundial
- Diseñado para entornos informáticos industriales - Refrigeración fiable para los racks de TI en la planta de producción
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Diseño de montaje exterior - Permite ahorrar un valioso espacio en el bastidor dentro del armario
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 64,6 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 47,5 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 19 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 18 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9003
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 124 mm x 116.5 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 155 mm x 255 mm x 305 mm
- Peso del producto (kg)
- 2,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244073
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 38 cfm
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 28 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 19 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 18 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9003
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 4.88 inch x 4.59 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.4 inch x 6.8 inch x 12.01 inch
- Peso del producto (lb.)
- 5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244073
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 116x108 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |