You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DPF67000 230V 9003"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.Nuestro ventilador con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) se instala en el exterior, lo que lo convierte en la solución ideal para instalaciones con espacio limitado, como los racks de equipos informáticos. Este producto alcanza un flujo de aire especialmente elevado y, al mismo tiempo, ofrece un sistema de protección IP 55, Tipo 12, gracias a nuestras aletas y palas del rotor optimizadas para el flujo.

  • Certificado según normas internacionales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Calidad del producto reconocida y fiable a nivel mundial
  • Diseñado para entornos informáticos industriales - Refrigeración fiable para los racks de TI en la planta de producción
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
  • Diseño de montaje exterior - Permite ahorrar un valioso espacio en el bastidor dentro del armario
  • Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
951,4 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
625,2 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
140 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
197 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
cojinete de manguito
Color de la tapa/cubierta RAL
9003
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensiones del producto (mm)
508 mm x 210 mm x 432 mm
Peso del producto (kg)
7,46 kg
GTIN (EAN)
4061131244158
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
560 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
368 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
140 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
197 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
cojinete de manguito
Color de la tapa/cubierta RAL
9003
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
Peso del producto (lb.)
16,45 lb.
GTIN (EAN)
4061131244158
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.54 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download