You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTI 8441E 400V 2~ CSC 7035 CM"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
  • Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
  • Diseño compacto - El montaje semiencastrado reduce el espacio que ocupa el armario y permite ahorrar espacio
Datos técnicos
Número de artículo
13098499066
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Chinese Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,34
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,26
Corriente de arranque a 50 Hz
12,3 A
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,854 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,949 W
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
2000 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
2140 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
2000 W
Cantidad de refrigerante (g)
850 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
1340 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1340 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Peso del producto (kg)
43,5 kg
GTIN (EAN)
4061131248484
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
1365 mm x 430 mm x 230 mm
Número de artículo
13098499066
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Chinese Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,34
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,26
Corriente de arranque a 50 Hz
12,3 A
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,854 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,949 W
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
6824 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
7302 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
1870 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
788 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
588 cfm
Peso del producto (lb.)
95,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131248484
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
53.74 inch x 16.93 inch x 9.06 inch