You are currently viewing content for: Seychelles · español

Información sobre el producto "DTS 3021 115V LTGY Type 12"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13383144255
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,44
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
243 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
5 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
350 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
350 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
350 W
Cantidad de refrigerante (g)
145 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
40 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
10 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
169 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
64 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 5 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
264-381 W
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
14 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
8-45 °C
GTIN (EAN)
4061131066576
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
394 mm x 178 mm x 191 mm
Número de artículo
13383144255
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,44
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
243 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
5 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1194 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1150 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
5,11 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
104 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
50 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
37 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 5 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
900-1300 btu/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
30 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
46-114 °F
GTIN (EAN)
4061131066576
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.76 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 268.88 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.61 KB Download

Technical Drawings

DTS 3021 115V LTGY Type 12

Mounting holes Ø 10 mm

Dimensiones
A
135 mm
B
124 mm
C
328 mm
D
128 mm
E
146 mm
F
162 mm
X
177.8 mm
Y
393.7 mm
Z
191.4 mm
A
5.31 in
B
4.88 in
C
12.91 in
D
5.04 in
E
5.75 in
F
6.38 in
X
7 in
Y
15.5 in
Z
7.54 in