DTS 3000 Series
DTS 3031SS
Serie DTS 3000 Climatizadores Montaje lateral for washdown app. 400W
115VAC SC 9006 R513A
Número de producto:
13383144158
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3031SS 115V 304 Type 4/4X"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13383144158
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,44
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 243 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 5 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 350 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 350 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 350 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 145 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 40 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 10 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 169 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 64 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 5 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 264-381 W
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 14 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 8-45 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131066521
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 394 mm x 178 mm x 191 mm
- Número de artículo
- 13383144158
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,44
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 243 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 5 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1150 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 5,11 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 104 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 50 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 37 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 5 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 900-1300 btu/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 30 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 46-114 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131066521
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.61 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 430.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 429.38 KB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 268.88 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3031SS 115V 304 Type 4/4X
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 135 mm
- B
- 124 mm
- C
- 328 mm
- D
- 128 mm
- E
- 146 mm
- F
- 162 mm
- X
- 177.8 mm
- Y
- 393.7 mm
- Z
- 191.4 mm
- A
- 5.31 in
- B
- 4.88 in
- C
- 12.91 in
- D
- 5.04 in
- E
- 5.75 in
- F
- 6.38 in
- X
- 7 in
- Y
- 15.5 in
- Z
- 7.54 in
Dimensiones